Termékek közzététele
Artificial Built-in Monstera Planter
Artificial Built-in Monstera Planter
Artificial Built-in Monstera Planter
    Tanaman

    Artificial Built-in Monstera Planter

    4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)

    Ref A-J2-ENC
    A composition of monsteras, rosemarys, ferns and pileas (in recyclable PE and tergal) on a support to be set into the furniture. The base of the planter is covered in pine bark. Price per square meter.

    Specifikáció
    • Our plants can be fireproofed with a french certificate.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóartifical-built-in-monstera-planter
    • TermékcsaládCustom-made
    • TermékcsoportCustom-made
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-08-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolietilén
    • Másodlagos anyagPoliészter
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Lakberendezés és dekoráció
    • Uniclass 2015 kódPr_45_30_04
    • Uniclass 2015 leírásArtificial plants

    Termék elérhetősége

    Európa
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
    Hasonló termékek

    3.9/5 csillag 3.9 (37)
    3.7/5 csillag 3.7 (24)
    3.2/5 csillag 3.2 (42)
    3.4/5 csillag 3.4 (14)
    4.3/5 csillag 4.3 (34)