Termékek közzététele
The Banana tree in a grey mineral pot. Artificial plant
The Banana tree in a grey mineral pot. Artificial plant
    Tanaman

    The Banana tree in a grey mineral pot. Artificial plant

    4.9/5 csillag4.9(30 vélemény)

    Ref A-PT3-FC20
    The Banana tree 205 cm in a round pot Sand #Artificial. Exotic plant with recyclable PE and tergal foliage. Decorated with pine bark. Round grey pot in Ficonstone D. 55 cm x H. 46,5 cm

    This plant can be fireproofed with a french certificate.

    Specifikáció
    • With its large, luxuriant leaves, realistic and perfectly detailed, this banana tree evokes the exoticism and freshness of nature without the constraints of upkeep. Its generous height brings a feeling of grandeur and soothing greenery, ideal for brightening up an entrance or office. Its generous height creates a feeling of grandeur and soothing greenery, ideal for brightening up an entrance hall or office.The pot is made from fiberstone, a material that's both robust and lightweight, and features an elegant, modern grey finish that's easy to adapt to any décor. The subtle texture of the pot adds a contemporary touch, providing a perfect contrast with the intense green of the foliage.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóthe-banana-tree-in-a-grey-mineral-pot-artificial
    • TermékcsaládPotted Plants
    • TermékcsoportPotted plants
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-08-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2050
    • Szélesség (mm)1650
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagComposite
    • Másodlagos anyagPoliészter
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)40
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Lakberendezés és dekoráció
    • Uniclass 2015 kódPr_45_30_04_05
    • Uniclass 2015 leírásArtificial trees

    Termék elérhetősége

    Európa
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
    Hasonló termékek

    3.9/5 csillag 3.9 (37)
    3.7/5 csillag 3.7 (24)
    3.2/5 csillag 3.2 (42)
    3.4/5 csillag 3.4 (14)
    4.3/5 csillag 4.3 (34)