Termékek közzététele
The Lyrata in a brown oyster pot. Artificial plant
Tanaman

The Lyrata in a brown oyster pot. Artificial plant

Ref A-PT1-FC7
A plant, 110 cm high, with beautiful teardrop-shaped tergal leaves and a fiberglass trunk and trim. It is housed in a designer wood-effect pot in Ficonstone, with grey pebble trim (D. 42 cm x H. 36 cm).

This plant can be fireproofed with a french certificate.

Specifikáció
  • Lyrata is the exotic, designer touch par excellence. In its rounded brown pot, it gains in originality.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóthe-lyrata-in-a-brown-oyster-pot-artificial
  • TermékcsaládPotted Plants
  • TermékcsoportPotted plants
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-08-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1100
  • Szélesség (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagComposite
  • Másodlagos anyagPoliészter
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)20
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Lakberendezés és dekoráció
  • Uniclass 2015 kódPr_45_30_04_05
  • Uniclass 2015 leírásArtificial trees

Termék elérhetősége

Európa
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
Hasonló termékek

3.9/5 csillag 3.9 (37)
3.7/5 csillag 3.7 (24)
3.2/5 csillag 3.2 (42)
3.4/5 csillag 3.4 (14)
4.3/5 csillag 4.3 (34)