Termékek közzététele
The Olive tree in a white cylinder pot. Artificial plant
The Olive tree in a white cylinder pot. Artificial plant
    Tanaman

    The Olive tree in a white cylinder pot. Artificial plant

    4.5/5 csillag4.5(8 vélemény)

    Ref A-AB1-FB24
    The Olive Tree H. 240 cm in a white Cylinder Pot #Semi-natural. The Mediterranean tree with a reed wood trunk and tergal foliage. Decorated with pine bark. White cylinder pot in Fiberstone D. 50 cm x H. 50 cm

    Specifikáció
    • Our legendary Olive tree in our new 50 cm diameter cylindrical pot.

      The Olive tree can be fireproofed with a french certificate.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóthe-olive-tree-in-a-white-cylinder-pot-semi-natural
    • TermékcsaládPotted Plants
    • TermékcsoportPotted plants
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-08-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2400
    • Szélesség (mm)1500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagComposite
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)50
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Lakberendezés és dekoráció
    • Uniclass 2015 kódPr_45_30_04_05
    • Uniclass 2015 leírásArtificial trees

    Termék elérhetősége

    Európa
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
    Hasonló termékek

    3.9/5 csillag 3.9 (37)
    3.2/5 csillag 3.2 (42)
    3.7/5 csillag 3.7 (24)
    3.4/5 csillag 3.4 (14)
    3.6/5 csillag 3.6 (5)