Termékek közzététele
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
    Tanaman

    Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant

    3.0/5 csillag3.0(6 vélemény)

    Ref A-J3-FB4
    Quito Tropical L. Black Divider H. 100 cm #Artificial. A composition of asparagus, rosemary, ferns, and hoyas in recyclable PE.. Decorated with pine bark.. Black planter in Fiberstone L. 80 cm x W. 25 cm x H. 80 cm.

    Specifikáció
    • A composition of four plants: asparagus, rosemary, ferns and hoyas assembled in a high, matt black planter.

      Our plants can be fireproofed with a french certificate. 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóthe-quito-tropicale-l-black-divider-artificial
    • TermékcsaládPotted Plants
    • TermékcsoportPotted plants
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-08-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)250
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagComposite
    • Másodlagos anyagPoliészter
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)35
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Lakberendezés és dekoráció
    • Uniclass 2015 kódPr_45_30_04
    • Uniclass 2015 leírásArtificial plants

    Termék elérhetősége

    Európa
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
    Hasonló termékek

    3.9/5 csillag 3.9 (37)
    3.7/5 csillag 3.7 (24)
    3.2/5 csillag 3.2 (42)
    3.4/5 csillag 3.4 (14)
    4.3/5 csillag 4.3 (34)