Termékek közzététele
Water heater-Tankless CERO Series 72kW-Optional-NEMA-4
Tankless

Water heater-Tankless CERO Series 72kW-Optional-NEMA-4

NEMA ENCLOSURES - Our standard box is NEMA 3, which makes it usable in outdoor and indoor applications but it is not air tight. We make units housed in NEMA 4 or NEMA 4 X enclosures for our heaters in both the CE, CES, CF, or CERO series.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówater_heater-tankless-cero_series_72-Optional-NEMA-4
  • TermékcsaládInstantaneous Water Heaters
  • TermékcsoportCERO Series Electronic
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-02-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • IFC besorolásElektromos fűtőtest
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96_27
  • Uniclass 2015 leírásElectric instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 névInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass szám23-31 29 11
  • OmniClass névInstantaneous Hot Water Heaters