Termékek közzététele
Surface wall
Tarkett

Surface wall

Az iQ Surface PVC padlóburkolatkollekció olyan innovatív megoldás, amely korlátlan lehetőségeket kínál alakberendezők és az építészek számára. A kollekció színválasztéka olyantónus-árnyalatok vagy élénk, hangsúlyos színek kombinációját kínálja, amelyek avendéglátóhelyek, illetve a boltok és áruházak tervezői számára lehetővéteszik, hogy a legjobb élményben részesítsék a vásárlóikat. Az iQ Surface aTarkett minden olyan előremutató innovációjával rendelkezik, melyek a lehetőlegkreatívabb alkalmazásokat hivatottak szolgálni. A Surface falburkolatimegoldással az iQ Surface kollekció a falak megtervezését is lehetővé teszi,teljes körű dekorációs lehetőséget biztosítva.

A mindössze 2 mm-es vastagságával aTarkett iQ homogén PVC egész élettartamra szóló teljesítményét biztosítja, ésanélkül képes kibírni több évtizedes folyamatos használatot, hogy azt a küllememegsínylené.

Specifikáció
    • Kollekcióa padló, a falak és a bútorok számára
    • 5-féleegyedi színből álló választék
    • Egyedimódon kombinálható hegesztőzsinórok
    • Ideálisa boltok és áruházak, valamint a vendéglátóhelyek számára
    • Egészélettartamra szóló teljesítmény
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótarkett-surface-wall
  • TermékcsaládTARKETT
  • TermékcsoportWallcovering
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-11-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Tervezés helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
  • IFC besorolásFal
  • Uniclass 2015 kódSs_25_45
  • Uniclass 2015 leírásWall covering and finish systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWall Coverings
  • OmniClass szám23-15 15 19
  • OmniClass névWall Coverings

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika