Termékek közzététele
National True Stone Veneer
National True Stone Veneer
National True Stone Veneer
National True Stone Veneer
    Evolve Stone

    National True Stone Veneer

    With a more linear, uniformed look, National True produces a scaled-down monumental appearance. Reminiscent of the building blocks of stonework seen on the National Monument in Washington, D.C., or even a local cathedral, National True offers a classic feel. As the fastest and easiest style to install, National True is proving to be a fan favorite. *Colors shown in images may vary slightly from actual product
    Specifikáció
    • Stone Dimensions: Smallest Size Approx. 4" x 8", Largest Size Approx. 4" x 16"

      Coverage: 14.25 sf per Box

      Color Options:

      • Phantom Shadow
      • Morning Aspen
      • Afternoon Vale
      • River Clay
      • Dune Point
      • Kodiak Mine
      • Winter Valley

      Universal sill pieces are available in all seven colors.  90-degree outside corner pieces are available in all colors except Winter Valley.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónational-true-stone-veneer
    • TermékcsaládMortarless Series
    • TermékcsoportNational True
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-05-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFedés
    • ETIM-kódEG020350
    • ETIM-névBuilding - Facade cladding
    • Uniclass 2015 kódSs_25_20
    • Uniclass 2015 leírásWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód04 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Stone Cladding
    • OmniClass szám23-15 15 15
    • OmniClass névWall Cladding Panels