Termékek közzététele
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
    Tata Steel
    Archivált

    Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle

    Easy to use Solid Wall Single Leaf wall Lintels. The ANG lintels are hot dip galvanised Angles for standard duty use in 102mm exterior walls. Some ANG lintels are powder coated for superb weather, impact and abrasion resistance
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócatnic-ang
    • TermékcsaládLintels
    • TermékcsoportCatnic
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-08-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Beams & Lintels
    • IFC besorolásSzerkezeti elem
    • UNSPSC névSteel beams
    • UNSPSC kód30101704
    • Uniclass 2015 kódPr_20_85_48
    • Uniclass 2015 leírásLintels
    • OmniClass szám23-13 21 25 11
    • OmniClass névLintels
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls