Termékek közzététele
Montana - SWISS PANEL® - Corrugated and trapezoidal profiles for roof
Tata Steel
Archivált

Montana - SWISS PANEL® - Corrugated and trapezoidal profiles for roof

2.0/5 csillag2.0(8 vélemény)
These profiles are suitable for roofs and ceilings, especially on industrial and commercial buildings. Often these profiles are also used in administrative and residential building segments. The various profile designs provide planners and architects with a large number of design possibilities. Additional specialities, like perforated SWISS PANEL® profiles, stimulates the imagination of architects and building designers.
Specifikáció
  • CE marked in steel (according to DIN EN 10346) and aluminium (according to DIN EN 485-2). Available in lengths from 50mm to 22'000mm with a Colorcoat Polyester 15 or 25my or PRISMA® coating 50my, galvanised or mill finish. Available with perforation or anti condensation or anti drumming felt on request.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómontana-swiss-roof
  • TermékcsaládRoof Systems
  • TermékcsoportMontana
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSvájc
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • Uniclass 2015 kódSs_30_40_65
  • Uniclass 2015 leírásProfiled sheet roof covering systems
  • OmniClass szám23-13 39 27 11 13
  • OmniClass névSheet Metal Roofing