Termékek közzététele
Rejilla Milán
Rejilla Milán
Rejilla Milán
Rejilla Milán
Rejilla Milán

    Rejilla Milán

    The Milan grid ceiling system allows the creation of a design where light and shade interact. The variety of colours and tones can result in an infinite range of finishes. Via a simple concealed profile frame a continuous ceiling space is created which can be accessed or adjusted at any point of the installation. It is supplied in 600x600mm modules which are easy to install. Manufactured in aluminium it is highly durable and easy to maintain. The grid panels can be mounted on a T15 profile frame. In this case the grid is made up of 600 x 600mm modules with perimeter borders of the same colour which is mounted on top of the T15 profiles.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMILAN03
    • TermékcsaládMetallic Ceilings
    • TermékcsoportOPEN CELL
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Európa