Termékek közzététele
Roma stave
Roma stave
Roma stave
Roma stave
Roma stave

    Roma stave

    The Roma Ceiling Tile is ideal for use in group spaces and transit areas zones. This model can be produced in the exact desired size for the customer, facilitating both installation and a symmetrical ceiling finish. It is an easily adjustable continuous ceiling, allowing access to the interior cavity for maintenance or repair purposes. It comes in two different widths, 200 and 300 mm, of variable length (maximum 2.5 meters self-supporting) or 6 meters in strips) and the wider version can be perforated for improved acoustic performance with the addition of thermo adhesive fleecing.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóROMA02
    • TermékcsaládMetallic Ceilings
    • TermékcsoportSTAVES
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Európa