Termékek közzététele
Lama Venecia
Lama Venecia

    Lama Venecia

    Lamas fabricadas con chapa de aluminio de 0,45 mm (Venecia 200) ó 0,55 mm (Venecia 300) de espesor más recubrimientos conformadas por laminación en frío. La fijación de las lamas al rastrel se realiza mediante pestañas que se abren y cierran manualmente. De forma complementaria se utilizan clips de plástico para la fijación de las lamas entre si. La gama de acabados queda reducida a lamas prelacadas lisas; pudiendo estar perforada la lama tipo Venecia 300.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóVENECIA02
    • TermékcsaládMetallic Ceilings
    • TermékcsoportSTAVES
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Európa