Termékek közzététele
Sonnos RD5_RH5
Sonnos RD5_RH5
Sonnos RD5_RH5
Sonnos RD5_RH5
Sonnos RD5_RH5
Sonnos RD5_RH5
Sonnos RD5_RH5
Sonnos RD5_RH5

    Sonnos RD5_RH5

    5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)

    ONE RANGE. ONE WORLD OF DESIGN. COMPLETE FLEXIBILITY.

    Many functions and one world of design: the modularly designed Sonnos LED range of downlights can implement all lighting tasks in a uniform design and quality of light thanks to the wide selection of lighting technologies, optics and surface-mounting options.

    Specifikáció
    • TECHNICAL FEATURES

      Construction:Round or square
      Sizes:
      68 mm, 100 mm, 150 mm or 210 mm diameter
      Luminous flux packages:
      500 lm, 800 lm, 1400 lm, 2000 lm, 2600 lm, 3800 lm or 5000 lm
      Five beam characteristics:
      medium flood (24°), flood (36°), verywide flood (60°), extrem wide flood (80°), Wallwasher
      Mobility:
      Fixed or pivotable
      Service life:
      50,000 h L90, ta 25°C
      Colour temperature:
      2,700 K, 3,000 K, 4,000 K or ACTIVE (2,700 K to 6,500 K)
      Colour temperature Dim2Warm:
      approx. 2,700 K at 100%, approx. 1,800 K at 1%
      Four mounting possibilities:
      trimless, overlapping, surface-mounted or suspended
      Four reflectors:
      optionally highly specular, semi-specular, white or black; more on request
      Cover rings and surface-mount housing:
      optionally in silver, black or white; more on request
      Protection rating on room side:
      IP54 - Installation with rim; installation, rimless
      IP44 - Wallwasher
      IP20 - Directional spotlights, surface-mounted and pendant luminaires


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTX_Sonnos_RD_H5
    • TermékcsaládIndoor lighting
    • TermékcsoportSurface-mounted luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-03-10
    • Verziószám2
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC002892
    • ETIM-névCeiling-/wall luminaire

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa