Termékek közzététele
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
    Trim-Tex
    Archivált

    Architectural Z Shadow Bead

    Trim-Tex Architectural Reveals and Shadow Beads are available in a wide variety of widths and depths. The properties of rigid vinyl allow the reveals to form around curved walls with the additional benefits of built-in expansion. Create the sharpest clean edge reveal effect when butting up to ceilings, base trim, and other finished interior architectural components. Sizes listed as A x B.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóArchitectural-Z-Shadow-Bead
    • TermékcsaládCommercial Beads
    • TermékcsoportShadow & Reveal Beads
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagVinyl
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névCorner guards
    • UNSPSC kód30161504
    • Uniclass 2015 kódPr_35_90_43_15
    • Uniclass 2015 leírásCorner guards
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 26 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCorner Guards
    • OmniClass szám23-17 25 15 13
    • OmniClass névCorner Guards