Termékek közzététele
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26

    Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26

    A reference on the market of removable office partitions, the Partition®26 appeals thanks to its neat, modern design. 

    Its easy implementation, modularity and attractive price contribute towards an optimal office environment. 


    Specifikáció
    • Demountable aluminium partition, 77 mm thick, with joint-covers.

      Maximum height : 2700 mm (depending on elevations).

      Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.


      Solid sections :
      2 standard or acoustic 13 mm plasterboards or 12 mm

      chipboards, vinyle-decorated, melaminated, laminated, or steel-faced.

      45 mm acoustic mineral wool.

      Glazed sections, single or double glass : clear float glass, laminated

      glass, toughened glass, from 5 to 12.8 mm.

      Any type of sanding, decorative films, blinds, bamboos.

      Acoustics :

      - Solid wall : RW = from 42 to 48 dB.

      - Glass wall : RW = from 39 to 41 dB.

      - Door set : RW = from 30 to 44 dB.


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPartition-26
    • TermékcsaládInternal partitions
    • TermékcsoportRemovable partitions
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2700
    • Mélység (mm)77
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódAc_25_10_05
    • Uniclass 2015 leírásAssembling
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 névDemountable Partitions
    • OmniClass szám23-15 11 13
    • OmniClass névDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II kódC1010
    • CSI Uniformat II névPartitions

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika