Termékek közzététele
Panelite Jointed Movable Wall
Panelite Jointed Movable Wall
    Turkowall

    Panelite Jointed Movable Wall

    Panelite movable partition wall system is Turkowall's system with superior features. Panelite is used in places that require high levels of sound insulation. It offers excellent ease of use, offers a high level of acoustic and thermal insulation. The assembled panels are fixed horizontally with the help of rubber guillotine profiles. With the guillotine system in each panel, the insulating profiles close the joints in the floor and ceiling and obtain an insulated wall.

    Specifikáció
    • Pansmart is our semi-automatic movable partition wall system that we have developed for our customers who demand comfort and ease of use. The semi-automatic mobile wall system has compact motors running on 12 or 24 volts of weak current electrical power. The lower and upper working spaces and the telescopic module on the last panel are opened and closed by the push and pull movement of the motors. You can control the entire system with a switch or a remote.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómovable-wall-panelite-jointed
    • TermékcsaládMoving Panels
    • TermékcsoportStandard Panel Type
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2023-05-11
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)120
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Folding & Moving Walls
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_57_73
    • Uniclass 2015 leírásRoom divider panels
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 22 23.23
    • CSI MasterFormat 2014 névMovable Panel Systems
    • OmniClass szám23-15 11 17 11
    • OmniClass névHorizontally Sliding Partitions

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika