Termékek közzététele
Duo Handle
Duo Handle
Duo Handle
Duo Handle
    UAP

    Duo Handle

    4.1/5 csillag4.1(8 vélemény)

    The DUO door handle has a 243mm long backplate, and is aimed at the fabricator who wants to offer a high quality designed door handle. The DUO door handle has a tube shaped handle, which gives a very comfortable grip when operating. As the DUO handle suits all needs - working as an attractive high quality lever handle whilst being DDA/EA compliant – it allows fabricators to carry just one handle in stock to satisfy a number of different applications. The DUO door handle has a lever that is curved to the door, making it compliant to DDA (Disability Discrimination Act) and EA (Equality Act) regulations, making it ideal for applications where aesthetics and compliance are key. We recommend fitting the Kinetica 3* Kitemarked Euro Cylinder with it in order to achieve a 3* Kitemark status for TS 007 and for use in PAS 24 doors.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDH
    • TermékcsaládDoor Accessories
    • TermékcsoportHandles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Accessories
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_08_46
    • Uniclass 2015 leírásLever handle locks

    Termék elérhetősége

    Európa