Termékek közzététele
Outlet unit - Corner - Ø50 mm horizontal drain
Unidrain A/S

Outlet unit - Corner - Ø50 mm horizontal drain

Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).



Specifikáció
  • DK: MK- and VA-approval
    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval
    (see unidrain local website, to find latest versions)

    Capacity 0,8 l/s

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2411-0050
  • TermékcsaládCorner drain
  • TermékcsoportOutlet unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-01-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)106
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPE/PP
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásFlow Fitting
  • UNSPSC névPlumbing adapters
  • UNSPSC kód40141719
  • OmniClass szám23-31 00 00
  • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment