Termékek közzététele
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
    Unimetal

    UNI PARETE Visible fixing

    UNI WALL Visible fixing

    Specifikáció
    • Steel 

      upper side
      steel 0,4 mm
      lower side
      steel 0,4 mm

      Aluminium

      upper side
      aluminium 0,6 mm
      lower side
      aluminium 0,6 mm



    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóUNI-WALL-Visible-fixing
    • TermékcsaládCoverings
    • TermékcsoportPolyurethane insulated panels
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-05
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagPoliuretán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Szendvicspanelek
    • UNSPSC névStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • UNSPSC kód30
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_50_22
    • Uniclass 2015 leírásComposite panels
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Roof Panels
    • OmniClass szám23-13 39 27 11 11
    • OmniClass névMetal Roof Panels
    • CSI UniFormat II kódB3010
    • CSI Uniformat II névRoof Coverings