Termékek közzététele
Upward Hinged, Match  Basketball Goall UNISPORT
Upward Hinged, Match  Basketball Goall UNISPORT
    Unisport

    Upward Hinged, Match Basketball Goall UNISPORT

    3.8/5 csillag3.8(5 vélemény)
    Wall-mounted basketball hoop with white steel stand. Satisfies FIBA requirements for stability and is approved for matches at the very highest level. Electrically powered, with built-in anti-fall mechanism. Available in different extension lengths between 1.8m and 3.3m The hoop can be folded up towards the wall when not in use. This type of basketball hoop is a good alternative when there are good conditions for mounting the hoop in the ceiling construction.
    Specifikáció
    • 1,8 - 3,3m projection
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító310507
    • TermékcsaládBasket
    • TermékcsoportWall mounted
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1200
    • Szélesség (mm)1800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAkril
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - Hálók
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_83_08
    • Uniclass 2015 leírásBasketball hoops
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 66 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 névBasketball Equipment

    Termék elérhetősége

    Európa