Termékek közzététele
Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT 800
Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT 800
    Unisport

    Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT 800

    4.0/5 csillag4.0(22 vélemény)
    Highly stable hoop with 800mm projection from the wall. Adjustable from 2.6m to 3.05m with gas spring which allows quick adjustment between mini and normal heights. The gas spring also lifts the goal into a storage position. Includes hoop and nylon net. Can be supplied with a Practice or Matchplay sized backboard (optional extra). A highly versatile goal offering excellent value and flexibility for a range of hall types.
    Specifikáció
    • Adjustable Height , Timber backboard 1200x900 mm, Gas spring
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító310567
    • TermékcsaládBasket
    • TermékcsoportWall mounted
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)900
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagFunérlemez
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)50
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - Hálók
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_83_08
    • Uniclass 2015 leírásBasketball hoops
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 66 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 névBasketball Equipment

    Termék elérhetősége

    Európa