Termékek közzététele
FR FACADE 32 R 101 mm
URSA by Etex

FR FACADE 32 R 101 mm

The URSA TERRA range is a reinvented mineral wool due to its quality and installation comfort. This new range of mineral wool is softer therefore more pleasant to install, it also offers thermal and acoustic performance insulation and is also against high level fires. The URSA TERRA range is: - pleasant to install - soft to touch and no dust - great insulation - protect the building against heat/cold - extra quality - environmental friendly - easy to get – excellent customer service
Specifikáció
  • URSA Façade 32 R is a semi-rigid mineral wool rolled up panel faced on one side of a natural reinforced glass veil. The product has the following dimensions and R value: thickness 101 mm, length 5400 mm, width 600 mm with a R value of 3,15 m².K/W. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°03/058/169, EUCEB and the performance declaration n°33UGW32VV16111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,032 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = A1, thickness tolerance = T3, resistance of the propagation of water vapor = 1 MU, water absorption at short term (WS) = <1,0 kg/m² and insulation semi-rigidity = from 60 to 202 mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFR_MAT_GLW_TER_Facade_32_R_101_1
  • TermékcsaládURSA TERRA
  • TermékcsoportInsulation
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2019-11-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1000
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)101
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÁsványgyapot
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)3.03
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásAnyag
  • UNSPSC névInsulation
  • UNSPSC kód3014
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 19 11 17
  • OmniClass névFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Termék elérhetősége

Európa
Franciaország