Termékek közzététele
URSA Mineral wool MRK 40  FR
URSA by Etex

URSA Mineral wool MRK 40 FR

The URSA TERRA range is a reinvented mineral wool due to its quality and installation comfort. This new range of mineral wool is softer therefore more pleasant to install, it also offers thermal and acoustic performance insulation and is also against high level fires. The URSA TERRA range is: - pleasant to install - soft to touch and no dust - great insulation - protect the building against heat/cold - extra quality - environmental friendly - easy to get – excellent customer service
Specifikáció
  • URSA MRK 40 is a mineral wool roll faced on one side of a graph kraft paper. The product has the following dimensions and R value: thickness 60,80,100,120,140,160, 180, 200, 240, 260, 280, 300 mm, length 8500 mm, width 1200 mm with a R value of 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00, 6.00, 6.50, 7.00, 7.50 m².K/W. The advantages of the URSA MRK 40 are: very large choice of thicknesses to respond at the different requirements and a perfect isulation due to the homogeneity of the roll. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°02/083/012, EUCEB and the performance declaration n°33UGW40KP16111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,040 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = F, thickness tolerance = T1 and water vapor resistance (Z) = 1 m².h.Pa/mg.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFR_MAT_GLW_TER_MRK_40_100_1
  • TermékcsaládURSA TERRA
  • TermékcsoportInsulation
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2019-11-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1000
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)60
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÁsványgyapot
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1.25
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásAnyag
  • UNSPSC névInsulation
  • UNSPSC kód3014
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 19 11 17
  • OmniClass névFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Termék elérhetősége

Európa
Franciaország