Termékek közzététele
URSA Mineral wool AIR Zero P8858 ES
URSA Mineral wool AIR Zero P8858 ES
    URSA by Etex

    URSA Mineral wool AIR Zero P8858 ES

    URSA AIR mineral wool panels are our solution when it comes to constructing air conditioning ducts. They offer excellent thermal insulation, have great acoustic properties: a reduction of the noise propagated along the duct and an optimum reaction to fire.
    Specifikáció
    • URSA AIR Panel Zero P8858 mineral wool panel for the construction of air conditioning ducts, according to EN 14303 standard, covered on the outside by a reinforced kraft-aluminum complex, and on the inside by acustic black fabric. Properties: Reaction to fire: B-s1,d0 Thermal conductivity coefficient:0.032 W/mK (10ºC)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóair_zero
    • TermékcsaládAIR
    • TermékcsoportZero
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-10-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1200
    • Szélesség (mm)25
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÁsványgyapot
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
    • IFC besorolásAnyag
    • UNSPSC névInsulation
    • UNSPSC kód3014
    • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
    • OmniClass szám23-33 49 00
    • OmniClass névHVAC Ductwork