Termékek közzététele
MFV Bathroom
MFV Bathroom
    Valsir

    MFV Bathroom

    The MFV system allows the installation of light load-bearing equipped walls and partition spaces for the renovation of existing bathrooms or the creation of completely new bathrooms. So an old bathroom can be refurbished or a new one can be created easily, rapidly and economically as compared to traditional renovations that involve construction work. The MFV system consists of a steel load bearing structure with latching mechanisms and fixing devices. MFV is designed in such a way that no special tools are required during installation. The use of just 4 accessories allows the creation of personalized solutions for the installation of WC pans, bidets, washbasins and Ariapur.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMFV-Bathroom
    • TermékcsaládWaste and Drainage System
    • TermékcsoportMFV system
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2017-06-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • IFC besorolásCsőkifolyó