Termékek közzététele
SOFT TABLE
van Esch

SOFT TABLE

Where there is activity there is always a need for rest. The Soft Tables of Flemish designer Gilberte Claes provide this. Thanks to their elementary appearance they are highly functional. This makes the rich details even more eye-catching. The top and soft upper layer, for example, have been visibly glued together on purpose. The side tables consist of three elements: a polished or epoxy coated base plate, a round steel leg of brushed stainless steel or epoxy coated steel and a top with desktop. Soft Tables are available in various colours, heights and diameters.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCT5043
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportTable
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-12-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)430
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56