Termékek közzététele
Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish

    Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish

    Free 615 Compact, bathroom cabinet with washbasin and two doors.

    Specifikáció
    • 67271080 67271018 67271019 67271020 672719299 67271220 672719099 67271629 A67271080 A67271018 A67271019 A67271020 A672719299 A67271220 A672719099 A67271629 Free 615 Compact, bathroom cabinet with washbasin and two doors.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFree-bathroom-cabinet-with-washbasin-615-Compact-door-single-finish
    • TermékcsaládVedum
    • TermékcsoportBathroom cabinet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)606
    • Szélesség (mm)615
    • Mélység (mm)420
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagPorcelán
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásBútor
    • OmniClass szám23-19 31 17 11
    • OmniClass névBathroom Units

    Termék elérhetősége

    Európa
    Norvégia
    Svédország
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText