Termékek közzététele
Mezzo bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish
Mezzo bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish

    Mezzo bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish

    Mezzo 630, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Specifikáció
    • 67411020 67411020P 67411020PU 67411020U 674119299 674119299P 674119299PU 674119299U Mezzo 630, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMezzo-bathroom-cabinet-with-washbasin-630-drawers-single-finish
    • TermékcsaládVedum
    • TermékcsoportBathroom cabinet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)608
    • Szélesség (mm)630
    • Mélység (mm)440
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagPorcelán
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásBútor
    • OmniClass szám23-19 31 17 11
    • OmniClass névBathroom Units

    Termék elérhetősége

    Európa
    Norvégia
    Svédország
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText