Termékek közzététele
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 63, 5 T.SPT S130
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 63, 5 T.SPT S130
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 63, 5 T.SPT S130

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 63, 5 T.SPT S130
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóF3071
    • TermékcsaládNIMBUS II MESSING
    • TermékcsoportShower Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)174
    • Szélesség (mm)205
    • Mélység (mm)171
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)1.453
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 leírásShower manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets