Termékek közzététele
Galilea Honed Quartz Countertop
Galilea Honed Quartz Countertop
Galilea Honed Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Galilea Honed Quartz Countertop

    Galilea combines cool beige tones with white, taupe and smoky grains for a natural, earth-inspired look. Delicate white veining against a concrete gray background creates a refined and timeless aesthetic.

    Specifikáció
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Honed

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógalilea-quartz-countertop
    • TermékcsaládClassic Collection
    • TermékcsoportGalilea BQ3603
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-05-06
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)65
    • Szélesség (hüvelyk)130
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagQuartz
    • Tervezés helyeVietnam
    • Gyártás helyeVietnam
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Counter tops
    • IFC besorolásFedés
    • ETIM-kódEC010182
    • ETIM-névNatural stone tile
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 névQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass szám23-21 19 15
    • OmniClass névSpecialty Casework