Termékek közzététele
Nuvolato Honed Quartz Countertop
Nuvolato Honed Quartz Countertop
Nuvolato Honed Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Nuvolato Honed Quartz Countertop

    Nuvolato captures the ethereal beauty of drifting through a cloud-strewn sky. Inspired by the soft with a soft white-gray background with elegant beige and gray veining flowing texture of clouds, this surface evokes a sense of serene elegance and weightless freedom.
    Specifikáció
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished - Special Order

      Honed 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónuvolato-quartz-countertop
    • TermékcsaládExotic Collection
    • TermékcsoportNuvolato BQ6880
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-05-06
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)65
    • Szélesség (hüvelyk)130
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagQuartz
    • Tervezés helyeVietnam
    • Gyártás helyeVietnam
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Counter tops
    • IFC besorolásFedés
    • ETIM-kódEC010182
    • ETIM-névNatural stone tile
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 névQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass szám23-21 19 15
    • OmniClass névSpecialty Casework