Termékek közzététele
Wash Basin - Countertop - Bowl - 43cm - Options Series - VitrA
Wash Basin - Countertop - Bowl - 43cm - Options Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Wash Basin - Countertop - Bowl - 43cm - Options Series - VitrA

    VitrA Options Countertop Bowl Washbasin Without Tap Hole - With Overflow Hole - 43cm - White

    Product code: 4324B003-0012

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító4324
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportWashBasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)153
    • Szélesség (mm)430
    • Mélység (mm)430
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)12
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia