Termékek közzététele
WashBasin - Countertop - Oval Bowl - 75cm - MemoriaSeries - VitrA
WashBasin - Countertop - Oval Bowl - 75cm - MemoriaSeries - VitrA
WashBasin - Countertop - Oval Bowl - 75cm - MemoriaSeries - VitrA
WashBasin - Countertop - Oval Bowl - 75cm - MemoriaSeries - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WashBasin - Countertop - Oval Bowl - 75cm - MemoriaSeries - VitrA

    Memoria Oval WashBasin, 75cm,  VitrA

    Design : Christophe Pillet

    Product code: 5881B403-0041

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5881B403-0041
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportWashBasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)120
    • Szélesség (mm)750
    • Mélység (mm)465
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)14.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia