Termékek közzététele
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries
    VitrA Bathrooms

    Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries

    Geo 165x75 BTW P-up+Leg Out.HO

    Product code: 65410006000

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító65410006000
    • TermékcsaládShowering Areas
    • TermékcsoportBathtubs - Acrylic
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-10-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)565
    • Szélesség (mm)1650
    • Mélység (mm)750
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)55
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011609
    • ETIM-névBath
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs
    • CSI UniFormat II kódD2030
    • CSI Uniformat II névSanitary Waste

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia