Termékek közzététele
Wash Basin - Counter Top - Oval Bowl - 55cm - Without Tap Hole - Geo Series - VitrA
Wash Basin - Counter Top - Oval Bowl - 55cm - Without Tap Hole - Geo Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Wash Basin - Counter Top - Oval Bowl - 55cm - Without Tap Hole - Geo Series - VitrA

    Wash Basin - Counter Top - Oval Bowl - 55cm - Without Tap Hole - Geo Series - VitrA

    Product code: 7427B070-0016

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító7427B070-0016
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportWashBasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-12-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)170
    • Szélesség (mm)545
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)11.97
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia