Termékek közzététele
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA

    Sento Rim-Ex Wall-Hung Wc Pan

    Rim-ex: There is no formula for easy cleaning but WC pan! Rim-ex WC pan is designed to make WC pan cleaning much more efficient and practical. Thanks to the rimless bowl, it can be cleaned much easier with one wipe. Special internal cistern minimizes the areas where dirt can accumulate, and contributes to hygiene. Thanks to its wall-hung feature, it can be cleaned much easier. With the slowly closing WC lid, it offers safe and quite use for families that have children.

    Product code: 7748B003-0559

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító7748B003-0559
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportWC Pans
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)340
    • Szélesség (mm)365
    • Mélység (mm)540
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)28.91
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010165
    • ETIM-névShower toilet
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 leírásToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2030
    • CSI Uniformat II névSanitary Waste

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia