Termékek közzététele
Bidet - Wall Hung Bidet - 55cm - Plural Series - VitrA
Bidet - Wall Hung Bidet - 55cm - Plural Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Bidet - Wall Hung Bidet - 55cm - Plural Series - VitrA

    Plural Wall Hung BidetTap Hole Overflow Hole

    Matte White

    Product code: 7831B401-0288

    Specifikáció

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító7831B401-0288
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportBidets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)335
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)550
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)25.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010126
    • ETIM-névBidet
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia