Termékek közzététele
WC Pan - 60cm - Close Coupled WC Pan - Floor Mounted - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA
WC Pan - 60cm - Close Coupled WC Pan - Floor Mounted - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - 60cm - Close Coupled WC Pan - Floor Mounted - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA

    WC Pan - 60cm - Close Coupled WC Pan - Floor Mounted - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA

    Zentrum series that is functional and ergonomic with every direction ,makes it easy to create a practical, aesthetic and functional bathroom. Wall-hung, back-to-wall WC pan design, offers viable alternatives to different pleasure and metresquare.

    Product code: 5781L003-7200

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWCPan-60cm-CloseCoupledWCPan-FloorMounted-FloorMounted-Vitra-ZentrumSeries_5781L003-7200
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportWC Pans
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)410
    • Szélesség (mm)355
    • Mélység (mm)610
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)31.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 leírásWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2030
    • CSI Uniformat II névSanitary Waste

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia