Termékek közzététele
Bathtub Mixer - From Floor - With Hand Shower - Origin Series -  VitrA
Bathtub Mixer - From Floor - With Hand Shower - Origin Series -  VitrA
Bathtub Mixer - From Floor - With Hand Shower - Origin Series -  VitrA
Bathtub Mixer - From Floor - With Hand Shower - Origin Series -  VitrA
Bathtub Mixer - From Floor - With Hand Shower - Origin Series -  VitrA
    VitrA Bathrooms

    Bathtub Mixer - From Floor - With Hand Shower - Origin Series - VitrA

    Bathtub Mixer - From Floor - With Hand Shower - Origin Series -  VitrA

    • Spout length is 149 mm. 

    • Height from ground to exit end is 915 mm. 

    • Special cartridge with heat and flow rate limiter 

    • Water-saving aerator that can be easily removed and installed even with metal coins

    • Origin 1F hand shower is included in the product. 

    • Chroma-tech spiral length is 1.5 mm. 

    • Flush mounting elements are included in the product.

    Product code: A42681

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA42681
    • TermékcsaládFaucets&Shower systems&Accessories
    • TermékcsoportFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1070
    • Szélesség (mm)150
    • Mélység (mm)250
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)9.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 leírásBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 11 19
    • OmniClass névFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia