Termékek közzététele
BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries-BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries
VitrA Bathrooms

BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries-BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries

BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries-A42930

Product code: A42930

Specifikáció

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóA42930
  • TermékcsaládFaucets&Shower systems&Accessories
  • TermékcsoportFaucets - Bath&Shower Mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-03-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)162
  • Szélesség (mm)220
  • Mélység (mm)110
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
  • Nettó tömeg (kg)1.56
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC010862
  • ETIM-névBath mixing tap
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 leírásBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 19
  • OmniClass névFaucet Mixing Valves
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia