Termékek közzététele
Tap-IntervalTap-VitrA
Tap-IntervalTap-VitrA
    VitrA Bathrooms

    Tap-IntervalTap-VitrA

    Tap-IntervalTap-VitrA

    Product code: A45256EXP

    Specifikáció

    • Interval Tap G1/2-G1/2 (plastic volan)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA45256EXP
    • TermékcsaládFaucets&Shower systems&Accessories
    • TermékcsoportFaucets - Taps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)74
    • Szélesség (mm)70
    • Mélység (mm)70
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)0.12
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG015610
    • ETIM-névValves/taps/controls
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 leírásBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-27 31 29
    • OmniClass névMixing Valves
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia