Termékek közzététele
Massaging Unit - Shower Column - Origin Series - VitrA
Massaging Unit - Shower Column - Origin Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Massaging Unit - Shower Column - Origin Series - VitrA

    Massaging Unit - Shower Column - Origin Series - VitrA

    Product code: A45805

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA45805
    • TermékcsaládShowering Areas
    • TermékcsoportSteam / Massaging Units - Massaging Units
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1600
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)570
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011613
    • ETIM-névShower column/panel
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 leírásShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia