Termékek közzététele
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA

    Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA

    Fluid and organic forms signed by the Lovegrove, Meets Artema technology and understanding of the holistic bathroom, creates fixtures and accessories series compatible with ceramic sanitary ware.

    Colours : White, Black, Chrome, Gold

    Product code: A41808

    Specifikáció
    • Fluid and organic forms signed by the Lovegrove, Meets Artema technology and understanding of the holistic bathroom, creates fixtures and accessories series compatible with ceramic sanitary ware.

      These products fulfill Green building certification (LEED, BREEAM and DGNB) criteria with their environmentally-friendly features including lower environmental footprint, water, conservation and the use of local materials, as well as life cycle assessment (LCA), envirenmental product declaration (EPD) and sustainable forestry (FSC), certificates. They are recommended for projects aiming for a Green building certification.

      Extra Water Saving
      Green Building Certification

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBasinMixer-Built-in-Vitra-istanbulSeries-A41808
    • TermékcsaládFaucets&Shower systems&Accessories
    • TermékcsoportFaucets - Basin Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)95
    • Szélesség (mm)260
    • Mélység (mm)240
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)3.263
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011327
    • ETIM-névBuilt-in mixing tap
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 11 19
    • OmniClass névFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia