Termékek közzététele
Basin Mixer - Medical Doctor Mixer - Wall Mounted - Aqua Med Series - VitrA
Basin Mixer - Medical Doctor Mixer - Wall Mounted - Aqua Med Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Basin Mixer - Medical Doctor Mixer - Wall Mounted - Aqua Med Series - VitrA

    Basin Mixer - Medical Doctor Mixer - Wall Mounted - Aqua Med Series - VitrA

    In this series of Artema that developed specially for physical disabilities and doctors, opening and closing arm comfortable to use is solved ergonomically.


    Product code: A42311

    Specifikáció
    • Special cartridge of the faucets allows the user to set an upper limit on water flow. While standard cartridges yield 20 lt/min flow rate at 3 bar pressure, the special heat and flow rate adjustable cartridge can be set to a2 lt/min flow rate under the same conditions to save water by up to 90%.

      These products fulfill Green building certification (LEED, BREEAM and DGNB) criteria with their environmentally-friendly features including lower environmental footprint, water, conservation and the use of local materials, as well as life cycle assessment (LCA), envirenmental product declaration (EPD) and sustainable forestry (FSC), certificates. They are recommended for projects aiming for a Green building certification.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBasinMixer-MedicalDoctorMixer-Vitra-AquaMedSeries-A42311
    • TermékcsaládFaucets&Shower systems&Accessories
    • TermékcsoportFaucets - Basin Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)215
    • Szélesség (mm)225
    • Mélység (mm)250
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)1.966
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 11 19
    • OmniClass névFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia