Termékek közzététele
Shower Corner Basket - Arkitekta Series - VitrA
Shower Corner Basket - Arkitekta Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Shower Corner Basket - Arkitekta Series - VitrA

    Shower Corner Basket - Arkitekta Series - VitrA

    Product code: A44380

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóShowerCornerBasket-Vitra-ArkitektaSeries-A44380
    • TermékcsaládFaucets&Shower systems&Accessories
    • TermékcsoportAccessory
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)55
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)0.495
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 leírásShowers
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia