Termékek közzététele
Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA
VitrA Bathrooms

Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Product code: A45543

Specifikáció
  • The specially designed silicon perlator discharges any lime build-up at the spout with a single touch.

    Maximum comfort is ensured with minimum amount of water thanks to the special system used for faucets.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóShowerSet-PureHandShowerSet-Vitra-ShowerSystems-A45543
  • TermékcsaládFaucets&Shower systems&Accessories
  • TermékcsoportShower Systems - Shower Heads
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-05-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)850
  • Szélesség (mm)100
  • Mélység (mm)80
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
  • Nettó tömeg (kg)0.906
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011383
  • ETIM-névShower head
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 19
  • OmniClass névShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia