Termékek közzététele
Trap - Sifon Pipe Trap - Other Series - VitrA
Trap - Sifon Pipe Trap - Other Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Trap - Sifon Pipe Trap - Other Series - VitrA

    4.5/5 csillag4.5(11 vélemény)

    Trap - Sifon Pipe Trap - Other Series - VitrA

    Product code: A45117

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTrap-SifonPipeTrap-Vitra-OtherSeries-A45117
    • TermékcsaládFaucets&Shower systems&Accessories
    • TermékcsoportFaucet Complementary - Traps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)215
    • Szélesség (mm)62
    • Mélység (mm)300
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)0.536
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010947
    • ETIM-névTrap protector, adapted sanitary fittings
    • UNSPSC névTraps and strainers
    • UNSPSC kód401425
    • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25_98
    • Uniclass 2015 leírásWaste traps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-27 37 00
    • OmniClass névLiquid Traps
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia