Termékek közzététele
Wash Basin - 45cm - With Middle Tap Hole - Nest Series - VitrA
Wash Basin - 45cm - With Middle Tap Hole - Nest Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Wash Basin - 45cm - With Middle Tap Hole - Nest Series - VitrA

    Wash Basin - 45cm - With Middle Tap Hole - Nest Series - VitrA

    Nest washbasins are ideal to create a bathroom can meet different needs of the family. 45 cm Nest washbasin, is one of the VitrA new ideas makes the series special. Practical and aesthetic solution for narrow bathrooms.

    Product code: 5680B003-0001

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWashBasin-45cm-WithMiddleTapHole-Vitra-NestSeries_5680B003-0001
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportWashBasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-03-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)150
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)380
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)11.736
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia