Termékek közzététele
WC Seat & Cover - Duroplast - Top Fixing - Soft Closing - Universal - VitrA
WC Seat & Cover - Duroplast - Top Fixing - Soft Closing - Universal - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Seat & Cover - Duroplast - Top Fixing - Soft Closing - Universal - VitrA

    WC Seat & Cover - Duroplast - Top Fixing - Soft Closing - Universal - VitrA

    Product code: 84-003-009

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWCSeatCover-Duroplast-TopFixing-SoftClosing-Vitra_84-003-009
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportWC Seat&Cover
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-03-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)355
    • Mélység (mm)445
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)2.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 leírásWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 19 19 17
    • OmniClass névWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia